(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector estanco Mizu-P25TM Minituare (52213)

Conector estanco Mizu-P25<sup>TM</sup> Minituare (52213)
  • Descuento por volumen

Un conector de cable a cable Molex compacto IP67 (clase de protección internacional) con una estructura a prueba de polvo y agua. (Terminal compatible: 50148, conector apropiado: 52266)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

52213-0211

 
Número de Parte
52213-0211
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 2 Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV Pitch(mm) 2.50
Numero de fila 1 Montaje en panel Ninguno Terminal conforme 50148
Compañero de apareamiento 52266