(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de cable a placa de circuito con paso de 2,50 mm Mini-lockTM (51102)

Caja de cable a placa de circuito con paso de 2,50 mm Mini-lock<sup>TM</sup> (51102)
  • Descuento por volumen

Los tipos Molex están disponibles en ambos tipos, recto y en ángulo recto. También hay disponibles piezas opcionales de cable a cable. Este producto tiene una alta trabajabilidad de acoplamiento en la pared de la guía de montaje. (Terminal compatible: 50351, obleas de acoplamiento: 53375/53426)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51102-0200
51102-0300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Pitch(mm) 2.50 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Montaje en panel Ninguno Color Natural Terminal conforme 50351
Compañero de apareamiento 53375, 53376, 53388, 53389, 53426, 53535