(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos: terminal de conector, minibloqueo, cable a carcasa de placa de circuito, paso de 2,5 mm, serie 50837

Contactos: terminal de conector, minibloqueo, cable a carcasa de placa de circuito, paso de 2,5 mm, serie 50837
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los tipos Molex están disponibles en ambos tipos, recto y en ángulo recto. También hay disponibles piezas opcionales de cable a cable.
· Este producto tiene una alta trabajabilidad de acoplamiento en la pared de la guía de montaje (carcasa compatible: 51198).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50837-8000

 
Número de Parte
50837-8000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
11,000 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Vivienda aplicable 51198 Tamaño aplicable AWG 22 a 28 Forma terminal Cadena
Compañero de apareamiento 50351, 50752