(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los tipos Molex están disponibles en ambos tipos, recto y en ángulo recto. También hay disponibles piezas opcionales de cable a cable. Este producto tiene una alta trabajabilidad de acoplamiento en la pared de la guía de montaje. Tipo recto (cajas de acoplamiento: 51102/51103/51163)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
53375-0210 |
53375-0310 |
53375-0410 |
53375-0510 |
53375-0610 |
53375-0690 |
53375-0710 |
53375-0790 |
53375-0810 |
53375-0890 |
53375-0910 |
53375-1010 |
53375-1110 |
53375-1210 |
53375-1410 |
53375-1510 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Para PCB | Corriente permisible(A) | 3 | Voltaje permitido(V) | 250 |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Ninguno | Pitch(mm) | 2.50 |
Numero de fila | 1 | Cerradura de acoplamiento | Presente | Revestimiento terminal | Estaño |
Compañero de apareamiento | 51103, 51102, 51163 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente