(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos: terminal de conector, mini-fit jr., paso de 4,2 mm, serie 5558【1-6,000 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5558PBT
5558PBTL
5558T
5558T2
5558T2L
5558TL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño aplicable AWG Forma terminal Material
4,000 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18 a 24CadenaBronce fosforado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

18 a 24IndividualBronce fosforado

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18 a 24CadenaLatón

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 a 28CadenaLatón
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

22 a 28IndividualLatón

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18 a 24IndividualLatón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 9
Voltaje permitido(V) 600 Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 5559, 30068, 42475
Compañero de apareamiento 5556