(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - terminal de conector, paso de 4,2 mm, serie 5556【1-6,000 piezas por paquete】

Contactos - terminal de conector, paso de 4,2 mm, serie 5556
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conectores Molex para conexiones cable a cable y placa a placa. Productos de una o dos filas disponibles.
· Terminal para potencia máxima de corriente nominal de 9 A. (Vivienda compatible: 5557)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5556PBT
5556PBTL
5556T
5556T2
5556T2L
5556TL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño aplicable AWG Forma terminal Material

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18 a 24CadenaBronce fosforado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

18 a 24IndividualBronce fosforado
4,000 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

18 a 24CadenaLatón

6,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22 a 28CadenaLatón
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

22 a 28IndividualLatón

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18 a 24IndividualLatón

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 9
Voltaje permitido(V) 600 Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 5557, 30067, 42474, 5559
Compañero de apareamiento 5558, 5566, 5569