(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de placa de circuito con paso de 2,00 mm Micro-latchTM (50165)

Conector de placa de circuito con paso de 2,00 mm Micro-latch<sup>TM</sup> (50165)
  • Descuento por volumen

La cabeza de la carcasa del receptáculo Molex utiliza un bloqueo de fricción para deslizarse dentro de la abertura. Ofrece una excelente protección del circuito y durabilidad contra la inserción y extracción constantes. (Terminal compatible: 50212, obleas de acoplamiento: 53253/53254)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51065-0200
51065-0300
51065-0400
51065-0500
51065-0600
51065-0700
51065-0800
51065-0900
51065-1000
51065-1100
51065-1300
51065-1400
51065-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Para PCB Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 1
Montaje en panel Ninguno Color Natural Terminal conforme 50212
Compañero de apareamiento 53253, 53254