(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa de circuito impreso Micro-latchTM con paso de 2,00 mm, recta (53253)

Placa de circuito impreso Micro-latch<sup>TM</sup> con paso de 2,00 mm, recta (53253)
  • Descuento por volumen

La cabeza de la carcasa del receptáculo Molex utiliza un bloqueo de fricción para deslizarse dentro de la abertura. Ofrece una excelente protección del circuito y durabilidad contra la inserción y extracción constantes. Tipo recto (carcasa de acoplamiento: 51065)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
53253-0270
53253-0370
53253-0470
53253-0570
53253-0670
53253-0770
53253-0870
53253-0970
53253-1070
53253-1170
53253-1270
53253-1470
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 125
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Pitch(mm) 2.00
Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente Revestimiento terminal Estaño
Compañero de apareamiento 51065, 50212