(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - terminal de conector, micro-fit 3.0, serie 43030

Contactos - terminal de conector, micro-fit 3.0, serie 43030
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un conector Molex de 3.00 mm de paso. Disponible en una variedad de formas de montaje y postes, incluyendo cable a cable, cable a placa de circuito y tipos de placa a placa. La corriente nominal máxima es de 5.0 A, y también tenemos productos compatibles con otras marcas. (Carcasas compatibles: 43025/43645/44133)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
43030-0001
43030-0007
43030-0010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño aplicable AWG Forma terminal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20 a 24Cadena
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

20 a 24Individual
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

26 a 30Individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Vivienda aplicable 43025, 43645, 44133 Material Estañado (parte de acoplamiento) Compañero de apareamiento 43031