(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector Micro-Fit 3.0 (43640)

Conector Micro-Fit 3.0 (43640)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conector Molex de paso 3.00 mm. Disponible en una variedad de configuraciones de acoplamiento de cable a cable, de cable a placa y de placa a placa y número de pines. Corriente nominal máxima: 5.0 A. Los productos compatibles con la marca también están disponibles. (Carcasa compatible: 43645)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

43640-0500

 
Número de Parte
43640-0500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Numero de nucleos 5 Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 5
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA
Pitch(mm) 3.00 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Montaje en panel Presente Color Negro Terminal conforme 43031
Compañero de apareamiento 43645

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 43640-0500 de la serie Conector Micro-Fit 3.0 (43640).