(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector Micro-Fit 3.0 (43045)

Conector Micro-Fit 3.0 (43045)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conector Molex de paso 3.00 mm. Disponible en una variedad de configuraciones de acoplamiento de cable a cable, de cable a placa y de placa a placa y número de pines.
· Corriente nominal máxima: 5.0 A. También hay disponibles productos compatibles con la marca. Un encabezado para placas (carcasa compatible: 43025).
[Las especificaciones cambiaron en junio de 2015. Enchapado brillante ⇒ enchapado sin brillo. Esto elimina el brillo del terminal. No hay cambios en las especificaciones.]

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
43045-0224
43045-0412
43045-0421
43045-0424
43045-0621
43045-0624
43045-0812
43045-0821
43045-1012
43045-1212
43045-1221
43045-1412
43045-1612
43045-1812
43045-2012
43045-2212
43045-2412
43045-2421
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Dirección de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Recto
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Ángulo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Ángulo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Ángulo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Ángulo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Ángulo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 5 Voltaje permitido(V) 250
Normas representativas UL / TUV / CSA Pitch(mm) 3.00 Numero de fila 2
Revestimiento terminal Estaño Color Negro Compañero de apareamiento 43025