(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector Micro-Fit3.0 ™ (43025)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
43025-1400
43025-2200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 5 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Pitch(mm) 3.00
Numero de fila 2 Cerradura de acoplamiento Presente Montaje en panel Ninguno
Color Negro Terminal conforme 43030, 46235, 45773 Compañero de apareamiento 43020, 43045, 44242