(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MicroClasp® 2.0 mm Pitch Circuit Board Housing (51382)

MicroClasp® 2.0 mm Pitch Circuit Board Housing (51382)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un producto Molex que ahorra espacio y ofrece una extracción más fácil que otros sistemas similares de conexión de placa de circuito a cable de 2.00 mm (.079 ") y 2.50 mm (.098"). (Vivienda de acoplamiento: 56134)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51382-0200
51382-0300
51382-0400
51382-0500
51382-0600
51382-0700
51382-0800
51382-0900
51382-1000
51382-1100
51382-1200
51382-1300
51382-1400
51382-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

255932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

355932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

455932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

555932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

655932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

755932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

855932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

955932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1055932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1155932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1255932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1355932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1455932, 55935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1555932, 55935, 500730

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Montaje en panel Ninguno Color Blanco Terminal conforme 56134