(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MicroClasp® 2.0 mm Pitch Circuit Board Housing (51242)

MicroClasp® 2.0 mm Pitch Circuit Board Housing (51242)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un producto Molex que ahorra espacio y ofrece una extracción más fácil que otros sistemas similares de conexión de placa de circuito a cable de 2.00 mm (.079 ") y 2.50 mm (.098"). (Obleas de acoplamiento: 57763, terminal conforme: 56134, retenedor conforme: 55767.)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

51242-3000

 
Número de Parte
51242-3000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 30 Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 2
Cerradura de acoplamiento Presente Montaje en panel Ninguno Color Natural
Terminal conforme 55767, 56134 Compañero de apareamiento 55763

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 51242-3000 de la serie MicroClasp® 2.0 mm Pitch Circuit Board Housing (51242).