(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Oblea de placa de circuito de paso de 2,0 mm MicroClasp® (55935)

Oblea de placa de circuito de paso de 2,0 mm MicroClasp® (55935)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un producto Molex que ahorra espacio y ofrece una extracción más fácil que otros sistemas de conexión de placa de circuito a cable de 2.00 mm (.079 ") y 2.50 mm (.098"). Tipo de ángulo (carcasa de acoplamiento: 51382)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
55935-0630
55935-0930
55935-1530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

89 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Ninguno Pitch(mm) 2.00
Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente Revestimiento terminal Estaño
Color Natural Compañero de apareamiento 51382