(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MicroBlade ™ Oblea recta de paso de 2.00 mm para placas de circuito (51004)

MicroBlade ™ Oblea recta de paso de 2.00 mm para placas de circuito (51004)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un producto Molex altamente confiable con un terminal tipo caja y un diseño flexible en ángulo recto y recto. Tipo recto (carcasa de acoplamiento: 51004)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
53014-0710
53014-1410
53014-1510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 125
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Compañero de apareamiento 51004, 50011