(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasa del sistema de interconexión KK® (5051)

Carcasa del sistema de interconexión KK® (5051)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un conector Molex cada vez más popular para conexiones de placa de circuito a cable. Carcasa (obleas de acoplamiento: 5045/5046, terminal conforme: 5159)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5051-02
5051-03
5051-04
5051-05
5051-06
5051-07
5051-08
5051-09
5051-10
5051-13
5051-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL Pitch(mm) 2.50 Numero de fila 1
Montaje en panel Ninguno Color Natural Terminal conforme 2759, 5159
Compañero de apareamiento 5045, 5046