(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie 720 - M12, a presión

Conector circular serie 720 - M12, a presión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una conexión a presión que se desconecta si el cable se tira con fuerza y una estructura fácil de montar ofrece un alto nivel de seguridad. Este conector de plástico liviano ofrece el rendimiento de protección de IP67 cuando está conectado, así como el rendimiento ignífugo de UL94V-0.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
99-9105-03-03
99-9106-03-03
99-9113-00-05
99-9114-00-05
99-9115-00-05
99-9116-00-05
99-9133-02-12
99-9134-02-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales Número Dirección de conexión Recto
Método terminal Soldadura