(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - inserto, 500 V, 16 A, terminales de resorte, serie CSH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSHF 06
CSHF 10
CSHF 16
CSHF 16 N
CSHF 24
CSHF 24 N
CSHM 06
CSHM 10
CSHM 16
CSHM 16 N
CSHM 24
CSHM 24 N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Nombres de piezas Tamaño del recinto
(mm)
Detalles
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)6Inserto hembra44.27Con contacto femenino
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)10Inserto hembra57.27Con contacto femenino
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)16Inserto hembra77.27Con contacto femenino
30 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)32Inserto hembra77.62Numero 1 a 16 / Número 17 a 32
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)24Inserto hembra104.27Con contacto femenino
30 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)48Inserto hembra104.62Numero 1 al 24 / Número 25 a 48
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)6Inserto macho44.27Con contacto masculino
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)10Inserto macho57.27Con contacto masculino
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)16Inserto macho77.27Con contacto masculino
30 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)32Inserto macho77.62Numero 1 a 16 / Número 17 a 32
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)24Inserto macho104.27Con contacto masculino
30 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)48Inserto macho104.62Numero 1 al 24 / Número 25 a 48

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 16 Voltaje permitido(V) 500 Método de conexión del cable Tipo de primavera
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CCC / CSA Tamaño de cable aplicable (sección transversal)((mm)2) 0.14 a 2.5
Tamaño de cable aplicable(AWG) 26 a 14 Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125
Material Resina termoplástica resistente al fuego. Notas Con botón de accionamiento Otras normas GOST