(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - inserto, roscado pequeño, alta densidad, serie CDD

Conectores rectangulares - inserto, roscado pequeño, alta densidad, serie CDD
  • Descuento por volumen

CK / CKS Tipo de tornillo pequeño / tipo de resorte, 10 A / 250 V, inserto

[Caracteristicas]
・CK/CKS.
· Tipo de tornillo pequeño / tipo de resorte.
▪ inserto de 10 A/250 V

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CK 03 C
CKA 03 IAPS
CKAX 03 VGS
CKF 03
CKF 03 N
CKF 04
CKM 03
CKM 03 N
CKM 04
CKSF 03
CKSF 04
CKSM 03
CKSM 04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del IP Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Tratamiento de superficie de contacto Color Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Tipo de caja Dirección de entrada del capó Dimensiones de entrada
(mm)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-------PresenteUL / CULCubierta---Blanco+125C-TYPE---Con clavijas / Con sello--Para insertos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-------PresenteUL / CULCarcasa de mamparo angular----+125C-TYPE-11-Con palanca de acero cincado---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-------PresenteUL / CULcapucha----+125C-TYPEParte superior11-Con palanca de acero inoxidable---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)3Conexión de cable10250Tornillo de fijaciónRecto-UL / CCC / CSAInserto hembra0,75 a 2,518 a 14PlateadoBlanco+100---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femeninoSe puede montar desde la parte posterior de la carcasa de mamparo de tipo recto CKI.GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)3Conexión de cable10250Tornillo de fijaciónRecto-UL / CCC / CSAInserto hembra0,75 a 2,518 a 14PlateadoNegro+100---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femeninoSe puede montar desde la parte posterior de la carcasa de mamparo de tipo recto CKI.GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)4Conexión de cable10250Tornillo de fijaciónRecto-UL / CCC / CSAInserto hembra0,75 a 2,518 a 14PlateadoBlanco+100---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femeninoSe puede montar desde la parte posterior de la carcasa de mamparo de tipo recto CKI.GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)3Conexión de cable10250Tornillo de fijaciónRecto-UL / CCC / CSAInserto macho0,75 a 2,518 a 14PlateadoBlanco+100---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)3Conexión de cable10250Tornillo de fijaciónRecto-UL / CCC / CSAInserto macho0,75 a 2,518 a 14PlateadoNegro+100---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)4Conexión de cable10250Tornillo de fijaciónRecto-UL / CCC / CSAInserto macho0,75 a 2,518 a 14PlateadoBlanco+100---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)3Conexión de cable10400[Otros] Tipo de primaveraRecto-UL / CUL / CCCInserto hembra0.14 a 2.526 a 14Plateado-+125---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femenino-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)4Conexión de cable10400[Otros] Tipo de primaveraRecto-UL / CUL / CCCInserto hembra0.14 a 2.526 a 14Plateado-+125---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femenino-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)3Conexión de cable10400[Otros] Tipo de primaveraRecto-UL / CUL / CCCInserto macho0.14 a 2.526 a 14Plateado-+125---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)4Conexión de cable10400[Otros] Tipo de primaveraRecto-UL / CUL / CCCInserto macho0.14 a 2.526 a 14Plateado-+125---Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GOST-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40
Tamaño del recinto(mm) 21.21