(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
It solves space problems smartly.
Easy installation and inspection of structured and complicated wiring.
[Features]
・ Large size ensures sufficient space for conductor storage.
・ The enclosure can be split into 2 parts for easy installation of inserts.
・ It can be drilled and threaded anywhere in the enclosure.
・ You can still make the required entry holes even after mating the connectors.
・ A PCB can be attached to the bottom of the enclosure.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CBC 06 L |
CBC 10 |
CBC 16 |
MBV 16.620 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Clasificación del IP | Presente | Nombres de piezas | capucha |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) | -40 | Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) | +125 | Tipo de caja | BIG |
Material | Aleación de aluminio fundido a presión |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente