(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - crimpar, 70 A

Contactos - crimpar, 70 A
  • Descuento por volumen

70 A, contacto engarzado

[Características]
· Contactos engarzados plateados de 70 A.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CX7FA 10
CX7FA 16
CX7FA 25
CX7MA 10
CX7MA 16
CX7MA 25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
(mm²)
Tamaño de cable aplicable (AWG)
16 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)108 a 7
16 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)166 a 5
16 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)254 a 3
16 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)108 a 7
16 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)166 a 5
16 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)254 a 3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 70
Voltaje permitido(V) 1000 Método de conexión del cable Rizar Nombres de piezas Contacto engarzado plateado
Tratamiento superficial (material) Plateado