(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Contact Pin]10 A, Crimp Connection, Cutting Pin

[Contact Pin]10 A, Crimp Connection, Cutting Pin

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Since brass is machined with sub-micron accuracy, it boasts high strength, and there is no concern about pin breakage during desorption.
It is fitted in all directions of 360 degrees and has excellent vibration resistance.
Rated current: Compatible cable size up to 10 A
: AWG 26 to 14。
Type: Gold plating (weak current) / silver plating
Crimp tool: CCPZ MIL・CCPZ RN・CCPZ TP (Manual crimp tool)
CCPZ P (Semi-automatic crimp tool)

(i)Advertencia

  • The product images are representative images only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDFA 0.3
CDFA 0.5
CDFA 0.7
CDFA 1.0
CDFA 1.5
CDFA 2.5
CDFD 0.3
CDFD 0.5
CDFD 0.7
CDFD 1.5
CDMA 0.3
CDMA 0.5
CDMA 0.7
CDMA 1.0
CDMA 2.5
CDMD 0.3
CDMD 0.5
CDMD 0.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Tratamiento superficial (material) Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
(mm²)
Tamaño de cable aplicable (AWG)
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Plateado0.14 a 0.3726 a 22
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Plateado0.520
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Plateado0.7518
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Plateado118
200 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Hembra (socket)Plateado1.516
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Plateado2.514
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Chapado en oro0.14 a 0.3726 a 22
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Chapado en oro0.520
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Chapado en oro0.7518
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Chapado en oro1.516
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Plateado0.14 a 0.3726 a 22
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Plateado0.520
200 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10Macho (enchufe)Plateado0.7518
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Plateado118
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Plateado2.514
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Chapado en oro0.14 a 0.3726 a 22
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Chapado en oro0.520
200 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Chapado en oro0.7518

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 10
Voltaje permitido(V) 50 Método de conexión del cable Rizar Nombres de piezas Contacto de crimpado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico