(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos - conector, PH【100 piezas por paquete】

Contactos - conector, PH
  • Descuento por volumen

Estos son contactos dedicados para conectores PH.

[Características]
· Altura de montaje 8,0 mm, espesor 4,5 mm.
· Estos son conectores delgados y de bajo perfil con paso de 2,0 mm para conexiones de cable a PCB que se desarrollaron en respuesta a las necesidades de cableado interno más denso.
· Diseño compacto.
· Contactos altamente confiables.
· Postes con base en forma de caja.
· Monte de forma segura en las tablas.
· Tipo de montaje en superficie (SMT).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BPH-002T-P0.5S

Número de Parte
BPH-002T-P0.5S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales P Q R P Q R PH Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Corriente permisible(A) AC/DC2 Voltaje permitido(V) AC/DC100 Método de conexión del cable Rizar
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Especificaciones Individual
Rango de cable aplicable(AWG) # 30 a 24 Diámetro exterior de recubrimiento de alambre(mm) 0.9 a 1.5 Tratamiento de material / superficie Bronce fosforoso / estañado (tratamiento de reflujo)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BPH-002T-P0.5S de la serie Contactos - conector, PH.