(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - serie SM, paso de 2,5 mm【100-8,500 piezas por paquete】

Contactos - serie SM, paso de 2,5 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Contactos - serie SM, paso de 2,5 mm
  • Contactos - serie SM, paso de 2,5 mm
  • Descuento por volumen

Contacto de conector de relé pequeño de paso de 2,5 mm.
[Caracteristicas]
· Conector de conexión de relé pequeño con mecanismo de bloqueo de panel, tamaño pequeño / alta densidad integrada / alta confiabilidad en microcorriente.
· Materiales / tratamiento superficial: bronce fosforoso / estañado (tratamiento de reflujo)
[Aplicaciones]
· Amplia gama de usos, como equipos industriales y paneles de control.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BHF-001T-0.8BS
SYM-001T-P0.6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Especificaciones

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)Individual

8,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)Cadena

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales S T U S T U SM Corriente permisible(A) AC/DC3
Voltaje permitido(V) AC/DC250 Método de conexión del cable Rizar Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / TUV / CSA Rango de cable aplicable(AWG) # 28 a 22 Diámetro exterior de recubrimiento de alambre(mm) 1.2 a 1.8
Tratamiento de material / superficie Bronce fosforoso / estañado (tratamiento de reflujo)