(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable resistente al calor para servicios contra incendios, N-300

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-300-1.2MM-2-1
N-300-1.2MM-2-2
N-300-1.2MM-2-3
N-300-1.2MM-2-4
N-300-1.2MM-2-5
N-300-1.2MM-2-6
N-300-1.2MM-2-7
N-300-1.2MM-2-8
N-300-1.2MM-2-9
N-300-1.2MM-2-11
N-300-1.2MM-2-12
N-300-1.2MM-2-13
N-300-1.2MM-2-14
N-300-1.2MM-2-15
N-300-1.2MM-2-16
N-300-1.2MM-2-17
N-300-1.2MM-2-18
N-300-1.2MM-2-19
N-300-1.2MM-2-21
N-300-1.2MM-2-22
N-300-1.2MM-2-23
N-300-1.2MM-2-24
N-300-1.2MM-2-25
N-300-1.2MM-2-26
N-300-1.2MM-2-27
N-300-1.2MM-2-28
N-300-1.2MM-2-29
N-300-1.2MM-2-31
N-300-1.2MM-2-32
N-300-1.2MM-2-33
N-300-1.2MM-2-34
N-300-1.2MM-2-35
N-300-1.2MM-2-36
N-300-1.2MM-2-37
N-300-1.2MM-2-38
N-300-1.2MM-2-39
N-300-1.2MM-2-41
N-300-1.2MM-2-42
N-300-1.2MM-2-43
N-300-1.2MM-2-44
N-300-1.2MM-2-45
N-300-1.2MM-2-46
N-300-1.2MM-2-47
N-300-1.2MM-2-48
N-300-1.2MM-2-49
N-300-1.2MM-2-51
N-300-1.2MM-2-52
N-300-1.2MM-2-53
N-300-1.2MM-2-54
N-300-1.2MM-2-55
N-300-1.2MM-2-56
N-300-1.2MM-2-57
N-300-1.2MM-2-58
N-300-1.2MM-2-59
N-300-1.2MM-2-61
N-300-1.2MM-2-62
N-300-1.2MM-2-63
N-300-1.2MM-2-64
N-300-1.2MM-2-65
N-300-1.2MM-2-66
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

124x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

224x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

324x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

424x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

524x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

624x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

724x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

824x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

924x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1124x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1224x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1324x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1424x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1524x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1624x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1724x5.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

1824x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1924x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2124x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2224x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2324x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2424x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2524x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2624x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2724x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2824x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

2924x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3124x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3224x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3324x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3424x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3524x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3624x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3724x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3824x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

3924x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4124x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4224x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4324x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4424x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4524x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4624x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4724x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4824x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

4924x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5124x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5224x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5324x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5424x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5524x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5624x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5724x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5824x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

5924x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6124x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6224x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6324x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6424x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6524x5.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

6624x5.5

Cargando…

Información básica

Blindaje Ninguno Propiedades Resistencia al calor Color de la vaina (revestimiento exterior) Otro
Cable a tierra Ninguno Materiales del cuerpo de aislamiento Tipo de polietileno Conductor interno diámetro exterior(mm) 1.2
Aislamiento del color del cuerpo Ver el catalogo Otras normas JCS