(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de instrumentación con revestimiento de vinilo y aislamiento de polietileno, J-KNPEV-SB

Cable de instrumentación con revestimiento de vinilo y aislamiento de polietileno, J-KNPEV-SB
  • Descuento por volumen

Cable de instrumentación con cubierta de vinilo aislada con polietileno.

[Características]
· Gracias al conductor de alambre de cobre recocido estañado se evitan fallos de contacto debidos a la corrosión y similares.
· La identificación del color de cada núcleo facilita la prevención de errores en el cableado y facilita el trabajo de conexión de cables.
· Contiene cable de drenaje para una fácil conexión a tierra.
· Incluye un compuesto de vinilo altamente flexible sin plomo como material de cubierta y una estructura de blindaje de alambre trenzado para una flexibilidad superior.
· Utiliza aislante de polietileno proporcionando excelentes propiedades eléctricas.
· Gracias a la estructura de par trenzado con doble blindaje que utiliza cinta AL/PET debajo de un blindaje trenzado de alambre de cobre recocido estañado, se evita el ruido debido a la inducción electrostática, así como la inducción entre líneas (diafonía).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-1
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-2
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-3
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-4
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-5
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-6
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-7
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-8
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-9
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-10
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-11
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-12
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-13
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-14
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-15
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-16
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-17
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-18
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-19
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-20
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-21
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-22
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-23
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-24
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-25
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-26
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-27
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-28
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-29
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-30
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-31
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-32
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-33
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-34
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-35
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-36
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-37
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-38
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-39
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-40
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-41
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-42
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-43
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-44
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-45
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-46
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-47
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-48
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-49
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-50
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-51
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-52
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-53
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-54
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-55
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-56
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-57
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-58
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-59
KNPEV-SB-0.2SQ-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Configuración interna del conductor (número de hilos / diámetro del hilo)
(Unidades / mm)
Conductor interno diámetro exterior
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1070.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1080.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10110.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10120.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10130.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10140.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10160.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10170.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10180.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10190.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10210.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10220.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10240.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10250.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10260.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10270.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10280.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10290.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10310.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10320.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10330.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10340.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10350.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10360.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10370.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10380.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10390.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10400.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10410.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10420.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10430.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10450.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10460.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10470.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10480.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10490.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10510.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10520.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10530.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10540.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10550.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10560.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10570.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10590.22421P5.57/0.180.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10600.22421P5.57/0.180.54

Cargando…

Información básica

Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Color de la vaina Negro
Cable a tierra Ninguno Materiales del cuerpo de aislamiento Tipo de polietileno Aislamiento del color del cuerpo Ver el catalogo
Otras propiedades Flexibilidad / resistencia al ruido Otras normas JIS