(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables LAN y de red: Device-Net, flexibles, estándar UL

Cables LAN y de red: Device-Net, flexibles, estándar UL
  • Descuento por volumen

Cable dedicado para usar con el sistema de red de automatización de fábrica DeviceNet.
[Características]
· Fácil de manejar, centrándose en la flexibilidad.
· La funda (revestimiento exterior) utiliza un compuesto de PVC sin plomo, resistente al aceite y al calor, con excelente flexibilidad.
· El cable demuestra un excelente retardo de llama, requerido en la especificación DeviceNet de ODVA (prueba de llama de bandeja vertical).
· Dado que es compatible con los estándares UL/c-UL, se puede utilizar con confianza a nivel internacional. (DVN18SF y DVN24SF son compatibles únicamente con el estándar UL)
[Aplicaciones]
· Existen 2 tipos, el cable GRUESO DVN 18 para la línea troncal, y el cable DELGADO DVN 24 que se utiliza principalmente como línea de acometida (derivación), ambos son cables para cableado fijo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DVN18-1
DVN18-2
DVN18-3
DVN18-4
DVN18-5
DVN18-6
DVN18-7
DVN18-8
DVN18-9
DVN18-10
DVN18-11
DVN18-12
DVN18-13
DVN18-14
DVN18-15
DVN18-16
DVN18-17
DVN18-18
DVN18-19
DVN18-20
DVN18-21
DVN18-22
DVN18-23
DVN18-24
DVN18-25
DVN18-26
DVN18-27
DVN18-28
DVN18-29
DVN18-30
DVN18-31
DVN18-32
DVN18-33
DVN18-34
DVN18-35
DVN18-36
DVN18-37
DVN18-38
DVN18-39
DVN18-40
DVN18-41
DVN18-42
DVN18-43
DVN18-44
DVN18-45
DVN18-46
DVN18-47
DVN18-48
DVN18-49
DVN18-50
DVN18-51
DVN18-52
DVN18-53
DVN18-54
DVN18-55
DVN18-56
DVN18-57
DVN18-58
DVN18-59
DVN18-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del cable
(mm)
Longitud
(m)
Diámetro exterior (detalle)
(mm)
Longitud (detalle)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~1~9121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~1~9122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~1~9123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~1~9124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~1~9125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~1~9126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~1~9127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~1~9128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~1~9129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~10~191219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~20~291229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391237
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~30~391239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~40~491249
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10.0~50~591250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~50~591251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~50~591252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~50~591253
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~50~591254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~50~591255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~50~591256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~50~591257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~50~591258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~50~591259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.0~60~691260

Cargando…

Información básica

Categoría Otros Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de doble capa
Estándar de red FA DeviceNet Estándar UL / CSA (cUL) Conductor de cable Alambre trenzado
Tamaño del conductor Cable compuesto Color Gris Característica de cable Resistente al aceite / Resistente al calor
Material de la funda PVC Aislamiento del color del cuerpo Azul - blanco / rojo - negro Cable a tierra Ninguno
Otras propiedades Flexibilidad