(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensaestopas - sistema multienlace

Prensaestopas - sistema multienlace
  • Descuento por volumen

Este es un prensaestopas (cuerpo principal) que permite montar múltiples cables enlazados en un espacio estrecho.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KDL2-10
KDL16-2
KDL16-4
KDL24-3
KDL24-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Exterior del Cable Utilizado Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Diámetro de alambre aplicable
(mm)
Casquillo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ5~16-20 a 100ø3 a ø16Para agujeros pequeñosx10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ16~18-20 a 80ø16 a ø222 para agujero grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ5~16-20 a 80ø3 a ø16Para agujeros pequeños × 4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ø16 to 18 (Large Bore), 5 to 16 (Small Bore)-20 a 80ø16 a ø22 (agujero grande), ø3 a ø16 (agujero pequeño)2 para agujero grande, 1 para agujero pequeño
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ5~16-20 a 100ø3 a ø16Para agujeros pequeñosx5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Múltiple (Cuadrado) Material Resina Color Negro
Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable Tipo Glandula de Cable Material (cuerpo principal) Incluye junta de goma de nylon 66 con 25% de fibras de vidrio \

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico