(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Úselo para conectar curvas grandes y unir diferentes niveles.
[Caracteristicas]
· Úselo para conectar curvas grandes y unir diferentes niveles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MFMFJ03
Modelo (MFM *) | Tipo S | Color | Blanco | Ancho W(mm) | 23.0 |
---|---|---|---|---|---|
Altura H(mm) | 14.0 | Longitud L(mm) | 266.0 | Aplicación | Curva grande |
Material | ASA, polietileno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente