(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una barra de soldadura ECO sin plomo y respetuosa con el medio ambiente que proporciona una operatividad superior y al mismo tiempo minimiza las salpicaduras de flujo de soldadura.
[Características]
· Disponible en sn: 97.0%,Ag: 3,0% o sn: 96.5%,Ag: 3,0%,Cu: 0,5% de composición.
· Produce un ángulo de humectación agudo/cóncavo óptimo.
· Alto punto de fusión.
· Residuo de fundente transparente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
M705 |
M705E |
M708 |
M708EM |
Cargando…
Formulario de suministro | Forma de barra | Cantidad de contenido | 1 paquete (con 1 kg) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente