(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Convexo (tipo natural)【100-1,000 piezas por paquete】

Convexo (tipo natural)
  • Descuento por volumen

Como producto integralmente moldeado de Nylon 66, tiene una resistencia a la corrosión y al aceite especialmente excelente. Tipo estándar para uso en interiores.

[Caracteristicas]
· Esta es una parte integrada hecha de nylon 66 (especificación UL 94 V-2) que tiene características superiores de resistencia a la corrosión y resistencia al aceite en particular.
· La agrupación fuerte y completa es posible gracias al exclusivo sistema de bloqueo automático de retén.
· El trabajo de agrupación se puede realizar de forma rápida y sencilla con un solo toque, y por lo tanto es muy eficiente.
· Puede elegir entre una variedad de tamaños, desde un mínimo de 70 mm hasta un máximo de 1, 000 mm para adaptarse a su aplicación.
· Es equivalente a la Norma Militar de los Estados Unidos MIL-S-23190e (WEP).
· El material es equivalente al estándar de los Estados Unidos MIL-M-20693 A.
· Color: N (tipo natural) = colores naturales.
· B (tipo resistente a la intemperie) = negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CV-100N-1000P
CV-100N-100P
CV-150N-100P
CV-200N-100P
CV-250N-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
Unidad de empaque
(Corbatas / Bolsas)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10201002.51000

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10201002.5100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10351503.5100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10451904.6100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10602504.9100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (Nylon) Color Natural Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2
Normas representativas UL Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -45 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +85
Otras propiedades Resistencia a la corrosión, resistencia al aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico