(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado de la serie SPF: hoja, desconexión rápida, desnudo, enchufe【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie SPF: hoja, desconexión rápida, desnudo, enchufe
  • Descuento por volumen

Este es un terminal comprimido tipo placa que es confiable, fabricado en Japón y de alta calidad.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPF-1S
SPF-2L
SPF-2S
SPF-1229
SPF-12210
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Dimensión (B)
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1.73.413.522 a 162.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.34.21716 a 143.1

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2.34.213.516 a 142.8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.73.413.522 a 162.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.73.41522 a 162.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Placa tipo Material de aislamiento Vinilo
Temperatura máxima de funcionamiento(℃) 75 Aislamiento de la forma del cuerpo Tipo VSP