(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado de la serie SP - pin, desnudo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie SP - pin, desnudo
  • Descuento por volumen

Este es un terminal comprimido de inserción que es confiable, fabricado en Japón y de alta calidad.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-1
SP-1L
SP-2
SP-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Dimensión (B)
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.73.41722 a 161.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1.73.421.522 a 161.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.34.21716 a 141.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.45.621.712 a 102.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector de tipo de inserción Serie Terminal pin