(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado: orejeta, desnuda【30-100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado: orejeta, desnuda
  • Descuento por volumen

Este es un terminal de crimpado para interruptor, hecho para adaptarse a la forma del interruptor.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CB22-8
CB38-S6
CB60-8
CB100-10
CB150-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Dimensión (B)
(mm)
Dimensión (ød2)
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.711.530.9128.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-9.413.334.512.56.4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1011.415.549168.4

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16.422.3532210.5

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019.526.560.5228.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo CB