(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manga de níquel (tipo NHB) para conexión recta a tope【100 piezas por paquete】

Manga de níquel (tipo NHB) para conexión recta a tope
  • Descuento por volumen

Fabricado en una tira de níquel con excelente resistencia al calor y a la corrosión. Temperatura máxima de funcionamiento: 300 ° C.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NHB-1.25
NHB-2
NHB-5.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno de la manga
(mm)
Diámetro externo
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1.73.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.34.0

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.45.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Casquillo Longitud(mm) 15 Aplicación Para soldadura a tope
Resistencia al calor Resistente al calor (400°C) Longitud(mm) 15 Película aislante Ninguno