(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de extensión Easy Cord 20 CM 15 A

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-1502B(W)

Número de Parte
W-1502B(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-2 Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de salidas / salidas divididas 1
Longitud del cable(m) 0.21 Ángulo de enchufe (dirección para extraer desde el frente) Recto Función Prevención de seguimiento
Color Blanco Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-1502B(W) de la serie Cable de extensión Easy Cord 20 CM 15 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico