(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

4 salidas, con cable de resistencia al rayo incluido

4 salidas, con cable de resistencia al rayo incluido
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Estándar ELPA: 125 V CA 15 A. Rango de temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C. Total: hasta 1,500 W. Solo para uso en interiores. Número de salidas: 4. Color: negro / blanco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WBT-4010SBN(BK)
WBT-4020SBN(W)
WBT-4030SBN(BK)
WBT-4030SBN(W)
WBT-4050SBN(BK)
WBT-4050SBN(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 enchufe oscilante Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 4
Las funciones Prevención de seguimiento / Protección contra sobretensiones Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico