(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Regleta, para uso de oficina, 6 tomacorrientes

Regleta, para uso de oficina, 6 tomacorrientes
  • Descuento por volumen

Cuerpo principal del divisor de potencia de salida ELPA hecho en Japón. 6 puntos de venta. Tipo de instalación de suelo antideslizante. Suelo apoyado. Imán adjunto en la parte posterior del cuerpo principal. El cable cuenta con una alta resistencia de recubrimiento y es menos propenso a la rotura. Accesorio adaptador a tierra. Con funciones estándar y de protección contra rayos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OAT-JP63H
OAT-JP63SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Protección contra sobretensiones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Forma del zócalo A-3 retener la prevención Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 6
Longitud del cable(m) 3 Color Blanco Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico