(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regleta, para uso de oficina, 4 tomacorrientes

Regleta, para uso de oficina, 4 tomacorrientes
  • Descuento por volumen

Cuerpo de regleta ELPA. Hecho en Japón. 4 puntos de venta. Anticipo. Suelo apoyado. Imán adjunto en la parte posterior del cuerpo principal. Cordón con alta resistencia de recubrimiento y menos propenso a la rotura. Accesorio de adaptador de puesta a tierra con funciones de protección estándar y de aligeramiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OAT-JP43H
OAT-JP43SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Protección contra sobretensiones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Forma del zócalo A-3 retener la prevención Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 4
Longitud del cable(m) 3 Color Blanco Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico