(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Salida de esquina lateral

Salida de esquina lateral
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
El ELPA Power de un solo tomacorriente se comparte de tres maneras con este divisor de toma de corriente lateral. Total: 1,500 W. Las tomas se pueden mover 180 ° hacia arriba y hacia abajo. Útil para ahorrar espacio porque es delgado y se puede montar en la pared.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-360H(BK)
A-360H(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 3
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico