(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Multicontacto - 3 contactos con protección contra sobretensiones, modelo A-362SB(W).

Multicontacto - 3 contactos con protección contra sobretensiones, modelo A-362SB(W).
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Estándar ELPA: 125 V CA 15 A. Total: hasta 1,500 W. Número de salidas: 3. Solo para uso en interiores. Color: blanco con función anti-sobretensión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-362SB(W)

Número de Parte
A-362SB(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe Otro Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 3
Las funciones Prevención de seguimiento / Protección contra sobretensiones Color Blanco Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-362SB(W) de la serie Multicontacto - 3 contactos con protección contra sobretensiones, modelo A-362SB(W)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico