(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta, 6 salidas, con bloqueador de polvo 1SW

Regleta, 6 salidas, con bloqueador de polvo 1SW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Estándar ELPA: 125 V CA 15 A. Total: hasta 1.500 W. Rango de temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C. Número de salidas: 6. Solo para uso en interiores. Equipado con un conveniente interruptor de obturador antipolvo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WBS-T6020B(W)

Número de Parte
WBS-T6020B(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 enchufe oscilante Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 6
Tipo de interruptor Cada apertura se separa Longitud del cable(m) 2 Las funciones Prevención de seguimiento / Protección contra el polvo
Color Blanco Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WBS-T6020B(W) de la serie Regleta, 6 salidas, con bloqueador de polvo 1SW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico