(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

AC Cord - Cord for Pot (Números de pieza)

AC Cord - Cord for Pot
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Cable eléctrico de la olla que se desconecta cuando se atrapa el ELPA. La conexión entre el hervidor eléctrico (unidad principal) y el cable utiliza un enchufe magnético para simplificar. Clasificado 7/12 A-125 V.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WP-M07B(BK)
WP-M12B(BK)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCorriente nominal
(A)
Forma terminal Cable de CA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107Tapón magnético (paso 18 mm)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Tapón magnético (paso 22 mm)Recto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Longitud del cable(m) 1.4 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto
Color Negro Tensión nominal(V) 125 Numero de nucleos 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico