(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de CA - Cable resistente al calor con enchufe 2P en un extremo

Cable de CA - Cable resistente al calor con enchufe 2P en un extremo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Cable de neopreno ELPA con enchufe tipo L. Se utiliza como cable de alimentación para dispositivos pequeños generadores de calor de 125 V CA o menos para uso doméstico, principalmente los que se usan en interiores. Terminal redondo (diámetro interior ⌀3.5, diámetro exterior ⌀7)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NC-20H

Número de Parte
NC-20H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Longitud del cable(m) 2 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto
Color Negro Corriente nominal(A) 12 Tensión nominal(V) 125
Tipo de cable Cordón de neopreno Forma terminal Terminal circular (diámetro interno: ø3.5, diámetro externo ø7) Cable de CA Recto
Numero de nucleos 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NC-20H de la serie Cable de CA - Cable resistente al calor con enchufe 2P en un extremo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico