(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA con 3MLP

Cable de CA con 3MLP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Cable plano con enchufe ELPA tipo L. Se utiliza principalmente para reparar cables eléctricos de pequeños electrodomésticos de interior de 125 V CA o menos, y para extender o reparar divisores de potencia de salida de mesa. Terminal redondo (diámetro interior ⌀3.5, diámetro exterior ⌀7)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LC-30H

Número de Parte
LC-30H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 Longitud del cable(m) 3 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Tipo L
Color Blanco Corriente nominal(A) 12 Tensión nominal(V) 125
Tipo de cable Cable plano Forma terminal Terminal circular (diámetro interno: ø3.5, diámetro externo ø7) Cable de CA Tipo L
Numero de nucleos 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LC-30H de la serie Cable de CA con 3MLP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico