(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - CRC, compactos, macho, 250 V, instalación robotizada, serie 55836

Conectores rectangulares - CRC, compactos, macho, 250 V, instalación robotizada, serie 55836
  • Descuento por volumen

Los modelos Molex funcionan con corrientes de 7.0 A a 15.0 A y tienen un número máximo de polos de 50. Óptimo para robots comerciales y aplicaciones relacionadas con FA (carcasa de acoplamiento: 54333/54334)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
55836-1270
55836-1271
55836-2070
55836-2071
55836-2074
55836-3071
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Corriente permisible
(A)
Tipo de clave de prevención de desajuste
1 Pieza(s)

8 Días o más

124Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203.5Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203.5A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203.5D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

303A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) 250 Dirección de conexión Recto
Normas representativas TUV Pitch(mm) 3.00 Compañero de apareamiento 54333, 54334
Montaje en panel Ninguno