(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo recto de cable a placa CLIK-mateTM (503159)

Tipo recto de cable a placa CLIK-mate<sup>TM</sup> (503159)
  • Descuento por volumen

Un producto Molex que ofrece una excelente fiabilidad de conexión y una baja fuerza de entrada. Logra un apareamiento seguro con un agradable "clic". Tipo recto (carcasa de acoplamiento: 502578)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
503159-0210
503159-0310
503159-0410
503159-0510
503159-0610
503159-0710
503159-0910
503159-1010
503159-1110
503159-1210
503159-1310
503159-1410
503159-1510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Aplicación Para PCB
Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 100 Pitch(mm) 1.50
Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente Color Beige
Compañero de apareamiento 502578, 502579