(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de cable a placa CLIK-mateTM (502578)

Conector de cable a placa CLIK-mate<sup>TM</sup> (502578)
  • Descuento por volumen

Un producto Molex que ofrece una excelente fiabilidad de conexión y una baja fuerza de entrada. Logra un apareamiento seguro con un agradable "clic". (Terminales compatibles: 502579/503429, obleas de acoplamiento: 502584/502585)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
502578-0200
502578-0300
502578-0400
502578-0500
502578-0600
502578-0700
502578-0800
502578-0900
502578-1000
502578-1100
502578-1200
502578-1300
502578-1400
502578-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 2 Pitch(mm) 1.50
Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente Color Beige
Terminal conforme 502579, 503429 Compañero de apareamiento 502584, 502585