(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

CLIK-mateTM tipo de ángulo de cable a placa de circuito (503175)

CLIK-mate<sup>TM</sup> tipo de ángulo de cable a placa de circuito (503175)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• Un producto Molex que ofrece una excelente fiabilidad de conexión con una fuerza de entrada baja.
• Con un "clic" satisfactorio, realiza un ajuste seguro en ángulo recto (carcasa de ajuste: 502578).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
503175-0210
503175-0310
503175-0410
503175-0510
503175-0610
503175-0710
503175-0810
503175-0910
503175-1010
503175-1110
503175-1210
503175-1310
503175-1410
503175-1510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Aplicación Para PCB
Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 100 Pitch(mm) 1.50
Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente Color Beige
Compañero de apareamiento 502578, 502579